17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コテライザー SK-70シリーズ用 ホットブローチップ

コテライザー SK-70シリーズ用 ホットブローチップ

通常単価(税別)
2,1862,541
税込単価
2,4052,795
通常出荷日:10日目

【特長】・SK-70シリーズ用ホットブローチップです。

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

本体重量

最小発注数量
3.0g
1個
3.3g
1個
3.3g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,541
( 2,795 )
10日目
2,186
( 2,405 )
10日目
2,186
( 2,405 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-70シリーズ用ホットブローチップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コテライザー SK-70シリーズ用 ホットブローチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コテライザー SK-70シリーズ用 ホットブローチップ
コテライザーシリーズ用交換部品
コテライザー SK-60シリーズ用 ホットブローチップ
はんだこて部 FM-2027用 コネクター組品 24V-70W
N1シリーズノズル
N60シリーズノズル
メーカーアズワンエンジニアアズワン白光白光白光
通常価格2,186-690 -2,139 -6,8055,099 -1,935 -
通常出荷日10日目在庫品1日目〜10日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体型番SK-70シリーズ-SK-60シリーズFM203-02FM-2024用FR-4003
パーツ名ホットブローチップ-ホットブローチップ(触媒内蔵)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト