17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コテライザー SK-60シリーズ用 アクセサリ

コテライザー SK-60シリーズ用 アクセサリ

通常単価(税別)
568円~2,913円
税込単価
625円~3,204円
通常出荷日:9日目~10日目

・コテライザーSK-60シリーズ用のアクセサリです。

    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • こて先形状

    • シリーズ名

    • 適応こて

    • こて先端R(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数

    こて先形状

    シリーズ名

    適応こて

    こて先端R

    (mm)

    本体重量

    商品詳細種別

    パーツ名

    最小発注数量
    K型
    SK-60シリーズ
    SK-60
    35
    8.0
    ホットナイフ
    ホットナイフ(触媒内蔵)
    1個
    -
    SK-60シリーズ
    -
    -
    6.1
    セラミックユニット
    セラミックユニット
    1個
    -
    -
    -
    -
    8.5g
    保護キャップ
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    3g
    クリーナースポンジ
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,541円
    ( 2,795円 )
    10日目
    2,913円
    ( 3,204円 )
    10日目
    907円
    ( 998円 )
    9日目
    568円
    ( 625円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    ・コテライザーSK-60シリーズ用のアクセサリです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    コテライザー SK-60シリーズ用 アクセサリのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コテライザー SK-60シリーズ用 アクセサリ
    コテライザーシリーズ用交換部品
    コテライザー SK-60シリーズ用 半田コテチップ
    コテライザー SK-70シリーズ用 半田コテチップ
    コテライザー コードレス半田コテ SK-50シリーズ用交換部品
    替こて先 PX-60RT シリーズ PX-60RT-0.8D
    メーカーアズワンエンジニアアズワンアズワンエンジニアgoot(太洋電機産業)
    通常価格568円-690円 -2,186円2,186円 -490円905円
    通常出荷日9日目〜在庫品1日目〜10日目10日目1日目在庫品1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト