17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コテライザー SK-60シリーズ用 ホットブローチップ

コテライザー SK-60シリーズ用 ホットブローチップ

通常単価(税別)
2,139円~2,694円
税込単価
2,353円~2,963円
通常出荷日:10日目

【特長】・SK-60シリーズ用ホットブローチップ(触媒内蔵)です。

  • 本体型番
    SK-60シリーズ
  • パーツ名
    ホットブローチップ(触媒内蔵)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

本体重量

最小発注数量
5.2g
1個
5.3g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,694円
( 2,963円 )
10日目
2,139円
( 2,353円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-60シリーズ用ホットブローチップ(触媒内蔵)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コテライザー SK-60シリーズ用 ホットブローチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コテライザー SK-60シリーズ用 ホットブローチップ
コテライザーシリーズ用交換部品
コテライザー SK-70シリーズ用 ホットブローチップ
N60シリーズノズル
N1シリーズノズル
T9シリーズ こて チップ用
メーカーアズワンエンジニアアズワン白光白光白光
通常価格2,139円-690円 -2,186円 -1,935円 -5,099円 -8,704円
通常出荷日10日目在庫品1日目〜10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体型番SK-60シリーズ-SK-70シリーズFR-4003FM-2024用FM-2023用
パーツ名ホットブローチップ(触媒内蔵)-ホットブローチップ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト