17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-47エゼクターユニットSKM40用 61-0411-85

SK-47エゼクターユニットSKM40用

通常単価(税別)
2,235
税込単価
2,459
通常出荷日:10日目

【特長】・SKM-40用エゼクターユニットです。【商品仕様】・パーツ名:エゼクターユニット・質量(g)...

詳細を確認

    型番:

    61-0411-85
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0411-85の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0411-85
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,235
    ( 2,459 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SKM-40用エゼクターユニットです。
    【商品仕様】
    ・パーツ名:エゼクターユニット
    ・質量(g):9.4
    ・適合コテ:SKM-40
    ・生産国:日本
    ・重量:9.4g
    ・メーカー型番:SK47
    ・注文コード:400-1389

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SK-47エゼクターユニットSKM40用の型番61-0411-85のページです。 型番61-0411-85に関する仕様情報を記載しております。
    SK-47エゼクターユニットSKM40用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SK-47エゼクターユニットSKM40用
    コテライザーシリーズ用交換部品
    SK-46ホットブローチップSKM40用
    SH-20 SK-40シリーズ用ヒーター
    グット BGA用ノズルXFC用【XNBG-40X40型】
    コテ先90オート2用エゼクターユニット
    メーカーアズワンエンジニアアズワンアズワンgoot(太洋電機産業)コテライザー(宝商)
    通常価格2,235690 -2,3011,9299,3112,638
    通常出荷日10日目在庫品1日目〜10日目10日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました