17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-46ホットブローチップSKM40用 61-0411-84

SK-46ホットブローチップSKM40用

通常単価(税別)
2,301
税込単価
2,531
通常出荷日:10日目

【特長】・SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。【商品仕様】・パーツ名:ホットブローチ...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    61-0411-84
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0411-84の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0411-84
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,301
    ( 2,531 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SKM-40用ホットブローチップ(金属触媒内蔵)です。
    【商品仕様】
    ・パーツ名:ホットブローチップ(金属触媒内蔵)
    ・質量(g):3.8
    ・適合コテ:SKM-40
    ・生産国:日本
    ・重量:3.8g
    ・メーカー型番:SK46
    ・注文コード:400-1371

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SK-46ホットブローチップSKM40用の型番61-0411-84のページです。 型番61-0411-84に関する仕様情報を記載しております。
    SK-46ホットブローチップSKM40用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SK-46ホットブローチップSKM40用
    コテライザーシリーズ用交換部品
    SK-47エゼクターユニットSKM40用
    コテライザー SK-60シリーズ用 ホットブローチップ
    コテライザー SK-70シリーズ用 ホットブローチップ
    SH-20 SK-40シリーズ用ヒーター
    メーカーアズワンエンジニアアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格2,301690 -2,2352,139 -2,186 -1,929
    通常出荷日10日目在庫品1日目〜10日目10日目10日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました