17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SH-20 SK-40シリーズ用ヒーター 61-0411-70

SH-20 SK-40シリーズ用ヒーター

通常単価(税別)
1,929
税込単価
2,122
通常出荷日:10日目

【特長】・SK-40シリーズ用交換ヒーターです。【商品仕様】・パーツ名:ヒーター・質量(g):6・適合...

詳細を確認

    型番:

    61-0411-70
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0411-70の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0411-70
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,929
    ( 2,122 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SK-40シリーズ用交換ヒーターです。
    【商品仕様】
    ・パーツ名:ヒーター
    ・質量(g):6
    ・適合コテ:SK-40シリーズ

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SH-20 SK-40シリーズ用ヒーターの型番61-0411-70のページです。 型番61-0411-70に関する仕様情報を記載しております。
    SH-20 SK-40シリーズ用ヒーターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SH-20 SK-40シリーズ用ヒーター
    プローブ SHシリーズ
    SH-10 SK-30シリーズ用ヒーター
    SK-46ホットブローチップSKM40用
    ヒーター KS-20H
    SK-47エゼクターユニットSKM40用
    メーカーアズワン精研アズワンアズワンgoot(太洋電機産業)アズワン
    通常価格1,929490 -1,9292,3015682,235
    通常出荷日10日目在庫品1日目10日目10日目1日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました