17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉛フリーハンダ 錫・銀・銅 HSシリーズ

鉛フリーハンダ 錫・銀・銅 HSシリーズ

通常単価(税別)
1,5175,699
税込単価
1,6696,269
通常出荷日:7日目~11日目

・鉛フリー対応可

    未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 成分

    • 線径(mm)

    • 正味重量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    成分

    線径

    (mm)

    正味重量

    (g)

    ボビンタイプ

    長さ

    ESD管理値

    固相、液相温度

    最小発注数量
    Sn-3Ag-0.5Cu
    0.3
    100g
    M
    225m
    接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
    217℃、220℃
    1個
    Sn-3Ag-0.5Cu
    1
    100g
    M
    20m
    接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
    217℃、220℃
    1個
    Sn-0.3Ag-0.7Cu
    0.3
    100g
    M
    230m
    -
    217℃、226℃
    1個
    Sn-0.3Ag-0.7Cu
    0.6
    100g
    M
    58m
    -
    217℃、226℃
    1個
    Sn-0.3Ag-0.7Cu
    1
    100g
    M
    20m
    -
    217℃、226℃
    1個
    Sn-3Ag-0.5Cu
    0.6
    11g
    S
    5.6m
    -
    217℃、220℃
    1個
    Sn-3Ag-0.5Cu
    0.8
    14g
    S
    4.2m
    -
    217℃、220℃
    1個
    Sn-3Ag-0.5Cu
    1
    17g
    S
    3.4m
    -
    217℃、220℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,699
    ( 6,269 )
    11日目
    4,648
    ( 5,113 )
    7日目
    4,505
    ( 4,956 )
    11日目
    3,770
    ( 4,147 )
    7日目
    3,474
    ( 3,821 )
    7日目
    1,527
    ( 1,680 )
    7日目
    1,517
    ( 1,669 )
    7日目
    1,517
    ( 1,669 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    ・鉛フリー対応可

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    鉛フリーハンダ 錫・銀・銅 HSシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    鉛フリーハンダ 錫・銀・銅 HSシリーズ
    鉛フリーハンダ HS-301~317・HS-361~363
    鉛フリーハンダ HS-371・HS-372・HS-374
    ハンダ 鉛60錫40
    鉛フリーハンダ HS-341~354
    鉛フリーハンダ SWFシリーズ
    メーカーアズワンホーザンホーザンアズワンホーザンアズワン
    通常価格1,517-1,211 -2,700 -1,262 -3,065 -2,244 -
    通常出荷日7日目〜2日目〜2日目7日目〜2日目〜9日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト