17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

H-700ハンダ 61-0482-98

H-700ハンダ

通常単価(税別)
1,231
税込単価
1,354
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:20g・成分:Sn60-Pb40・固相、液相温度:183℃、190℃・線径:1.0...

詳細を確認

    型番:

    61-0482-98
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0482-98の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0482-98
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,231
    ( 1,354 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・重量:20g
    ・成分:Sn60-Pb40
    ・固相、液相温度:183℃、190℃
    ・線径:1.0㎜φ
    ・長さ(参考):3.4m
    ・ボビンタイプ:S
    ・ピッチ:H-700

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    H-700ハンダの型番61-0482-98のページです。 型番61-0482-98に関する仕様情報を記載しております。
    H-700ハンダのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    H-700ハンダ
    錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
    鉛フリー やに入りハンダ
    糸ハンダ SWシリーズ
    糸ハンダ SWシリーズ
    鉛フリーハンダ SWFシリーズ
    メーカーアズワンホーザン日本スペリアアズワンエンジニアアズワン
    通常価格1,231961 -9,1431,175 -6,719 -2,244 -
    通常出荷日7日目2日目〜在庫品1日目10日目〜1日目〜9日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はんだカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました