17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スペリオットRMA SWSシリーズ

スペリオットRMA SWSシリーズ

通常単価(税別)
1,472円~2,033円
税込単価
1,619円~2,236円
通常出荷日:10日目~13日目

【特長】・フラックス残渣が完全非腐食性ですので、はんだ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。・活性の持...

詳細を確認
  • 融点 (℃)
    183~190
  • 用途
    銅・銅合金精密基板用。
  • フラックス
    JIS-AA級
  • 詳細
    合金組成(すず:60%、鉛:40%)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • 正味重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

正味重量

(g)

長さ

質量(g)

最小発注数量
0.6
15g
5.6
30
1個
0.8
20g
4.4
40
1個
1
35g
5.5
50
1個
1.2
40g
4.6
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472円
( 1,619円 )
10日目
1,511円
( 1,662円 )
13日目
1,929円
( 2,122円 )
10日目
2,033円
( 2,236円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラックス残渣が完全非腐食性ですので、はんだ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。
・活性の持続性が長く、優れた広がり率とはんだのぬれ性により作業の迅速化が図れます。
・残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。
・有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用です。MIL-RMA規格対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スペリオットRMA SWSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペリオットRMA SWSシリーズ
鉛フリーやに入りはんだ SN100C(030)F3シリーズ
やに入りはんだ KR-19RMA(Sn60)
鉛フリーハンダ SWFシリーズ
リール巻き鉛入りはんだシリーズ SE-06/56/K60シリーズ(ヤニ入り)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
メーカーアズワンアズワン日本アルミットアズワンgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)
通常価格1,472円-2,856円 -9,635円 -2,244円 -9,413円 -4,548円 -
通常出荷日10日目〜4日目1日目9日目〜2日目〜1日目
融点(℃)183~190227183~190217183~190217~220
用途銅・銅合金精密基板用。-----
フラックスJIS-AA級ROL0----
詳細合金組成(すず:60%、鉛:40%)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト