17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

鉛フリーハンダ SWFシリーズ

鉛フリーハンダ SWFシリーズ

通常単価(税別)
2,244円~2,837円
税込単価
2,468円~3,121円
通常出荷日:9日目~13日目

【特長】・ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 線径(mm)

  • 正味重量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

正味重量

(g)

全長

最小発注数量
0.6
10g
5.6m
1個
1
26g
5.5m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,244円
( 2,468円 )
13日目
2,837円
( 3,121円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずはんだ付け後の洗浄が全く不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉛フリーハンダ SWFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉛フリーハンダ SWFシリーズ
鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ
鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ
SF-N シリーズ ハロゲンフリー鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
SF-A シリーズ 鉛フリーはんだ(ヤニ入り)
鉛フリーハンダ HS-341~354
メーカーアズワン石川金属石川金属goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)ホーザン
通常価格2,244円-12,172円 -17,273円 -6,330円 -4,548円 -3,065円 -
通常出荷日9日目〜4日目〜5日目2日目〜1日目在庫品1日目〜
成分Sn96.5%、Ag3%、Cu0.5%すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%すず96.5/銀3.0/銅0.5すず96.5/銀3.0/銅0.5すず99/銀0.3/銅0.7
融点(℃)217217~226217~226217~220217~220226
フラックス含有量3.5%-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト