17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

糸ハンダ SWシリーズ

糸ハンダ SWシリーズ

通常単価(税別)
1,1758,888
税込単価
1,2939,777
通常出荷日:10日目~13日目

【特長】・活性化ロジン入りですので、ペーストは不要です。

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

本体重量

本体サイズ(幅)

本体サイズ(奥行)

本体サイズ(高さ)

最小発注数量
150g
50mm
50mm
20mm
1個
500g
67mm
67mm
63mm
1個
150g
50mm
50mm
20mm
1個
500g
67mm
67mm
63mm
1個
20g
-
-
-
1個
150g
50mm
50mm
20mm
1個
500g
67mm
67mm
63mm
1個
150g
50mm
50mm
20mm
1個
500g
67mm
67mm
63mm
1個
150g
50mm
50mm
20mm
1個
500g
67mm
67mm
63mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,631
( 3,994 )
10日目
8,888
( 9,777 )
10日目
3,440
( 3,784 )
10日目
8,592
( 9,451 )
10日目
1,175
( 1,293 )
13日目
3,353
( 3,688 )
13日目
8,305
( 9,136 )
10日目
3,028
( 3,331 )
10日目
7,922
( 8,714 )
10日目
3,124
( 3,436 )
10日目
8,114
( 8,925 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性化ロジン入りですので、ペーストは不要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

糸ハンダ SWシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
糸ハンダ SWシリーズ
鉛フリーハンダ SWFシリーズ
糸はんだ ステクロン
鉛フリーヤニ入ハンダ R4ARK3シリーズ
鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ
糸はんだ スーパーロヂン 60GXB
メーカーアズワンアズワン石川金属石川金属石川金属石川金属
通常価格1,175-2,244 -17,378 -11,914 -17,099 -16,558 -
通常出荷日10日目〜9日目〜1日目〜4日目〜5日目1日目
成分Sn60%、Pb40%Sn96.5%、Ag3%、Cu0.5%合金組成:すず含有率60%、鉛40%すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%すず:99%、銀:0.3%、銅:0.7%合金組成:すず含有率60%、鉛40%

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト