17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Z-288エアダスター 61-0489-47

Z-288エアダスター

通常単価(税別)
1,445
税込単価
1,590
通常出荷日:4日目

【特長】・地球温暖化ガス排出量削減に・完全ノンフロンのエアダスター・1缶で40kgのCO2削減効果・可...

詳細を確認

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    型番:

    61-0489-47
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0489-47の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0489-47
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,445
    ( 1,590 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地球温暖化ガス排出量削減に
    ・完全ノンフロンのエアダスター
    ・1缶で40kgのCO2削減効果
    ・可燃性
    ・エクステンションノズル 付属(内径0.97mmφ/長さ135mm)
    【商品仕様】
    ・容量:223g(350mL)
    ・使用ガス:DME+CO2

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Z-288エアダスターの型番61-0489-47のページです。 型番61-0489-47に関する仕様情報を記載しております。
    Z-288エアダスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Z-288エアダスター
    三商 エアダスター Z-288
    ホーザン エアダスター Z-288
    エアダスター 98-0492
    Z-283エアダスター
    エアダスター
    メーカーアズワン三商ホーザン三商アズワンケニス
    通常価格1,4451,1959783,8394,7291,096
    通常出荷日4日目1日目3日目1日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました