17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

フッ素ゴムチューブ 全長1m
八興
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
ゼテックスプラス 31000-3040ZP
アズワン
  • <
  • >
Z-283エアダスター 61-0489-45

Z-283エアダスター

通常単価(税別)
3,667円
税込単価
4,034円
通常出荷日:4日目

【特長】・スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利な...

詳細を確認

    型番:

    61-0489-45
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0489-45の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0489-45
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,667円
    ( 4,034円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・スプレーガス圧により、電子機器、精密機械などのゴミ、ホコリを取り除くことができる携帯に便利なエアダスターです。
    ・不燃性
    ・エクステンションノズル 付属(内径0.97・1.5mmφ各1本/長さ130mm)
    【商品仕様】
    ・容量:460g(380mL)
    ・使用ガス:HFC134a(100%)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Z-283エアダスターの型番61-0489-45のページです。 型番61-0489-45に関する仕様情報を記載しております。
    Z-283エアダスターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Z-283エアダスター
    エアダスター 98-0492
    エアダスター Z-283
    Z-288エアダスター
    エアダスター
    Z-282エアダスター
    メーカーアズワン三商ホーザンアズワンケニスアズワン
    通常価格3,667円4,953円3,436円1,121円1,096円3,372円
    通常出荷日4日目1日目5日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    エアダスター(スプレー缶)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました