17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Z-281急冷剤 61-0489-43

Z-281急冷剤

通常単価(税別)
2,851円
税込単価
3,136円
通常出荷日:11日目

【特長】・不良個所の発見や性能変化のチェックに・電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェッ...

詳細を確認

    型番:

    61-0489-43
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0489-43の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0489-43
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,851円
    ( 3,136円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・不良個所の発見や性能変化のチェックに
    ・電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化をチェックするための急速冷却剤です。
    ・樹脂、ゴム塗装面、金属、ガラス等を侵さず約-58℃まで冷却します。
    ・不燃性
    ・エクステンションノズル 付属(内径0.97mmφ1本/長さ120mm)
    ・※本製品は不燃性ガスを使用していますので、通電状態での電気製品やスパークが懸念されるところでも安全にお使いいただけます。
    【商品仕様】
    ・容量:230g(190mL)
    ・使用ガス:HFC134a(100%)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Z-281急冷剤の型番61-0489-43のページです。 型番61-0489-43に関する仕様情報を記載しております。
    Z-281急冷剤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Z-281急冷剤
    急冷剤 Z-286
    急冷剤
    急冷剤 エルピーキューレイ
    不燃性急冷剤(静電防止プレート付)
    ヨンエーキューレイ
    メーカーアズワンホーザンアズワンサンハヤトサンハヤトアズワン
    通常価格2,851円3,101円2,252円1,499円4,074円4,074円
    通常出荷日11日目3日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    急冷剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました