17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

HDOD-4050コンテナ用台車シルバー 61-0425-04

HDOD-4050コンテナ用台車シルバー

通常単価(税別)
10,526円
税込単価
11,579円
通常出荷日:12日目

【特長】・折りたたみコンテナ用の台車です。丈夫なスチール製です。・丈夫なスチール製です。【商品仕様】・...

詳細を確認

    型番:

    61-0425-04
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0425-04の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0425-04
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,526円
    ( 11,579円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・折りたたみコンテナ用の台車です。丈夫なスチール製です。
    ・丈夫なスチール製です。
    【商品仕様】
    ・素材:本体:スチール、ポリプロピレン、キャスター:ナイロン樹脂
    ・カラー:シルバー
    ・商品サイズ(W):543mm
    ・商品サイズ(D):382mm
    ・商品サイズ(H):134mm
    ・重量:4.4g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    HDOD-4050コンテナ用台車シルバーの型番61-0425-04のページです。 型番61-0425-04に関する仕様情報を記載しております。
    HDOD-4050コンテナ用台車シルバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    HDOD-4050コンテナ用台車シルバー
    IRIS ハード折りたたみコンテナ用台車 HDOD-4050 シルバー
    オリタタミコンテナ用台車
    アルミドーリー(コンテナ用台車) 75リットル仕様
    アルミドーリー(コンテナ用台車) 50リットル仕様
    TOKIO 椅子用台車 スタッキングチェアFSC-15タイプ用20脚まで
    メーカーアズワンアイリスオーヤマサカエサンワサプライサンワサプライ藤沢工業
    通常価格10,526円8,696円6,344円 -13,987円13,169円29,769円
    通常出荷日12日目4日目3日目2日目2日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました