ファクトリーサプライ用品技術窓口




杉田エース
フラットフック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
軽量ラック(軽量棚) パネルタイプ
0通常価格(税別):20,936円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
棚部材 シングル振止金具(スチール製)
4.3通常価格(税別):59円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

トラスコ中山
中量ボルトレス棚 M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)
3通常価格(税別):19,757円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,134円