ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポリプロピレン 小物ボックス(マグネット付) |
|
エスコ EA661AB-1~-7用 パーツケーストレー【2~4個入り】 |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |

【特長】・収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです。【商品仕様】・サイズ:大・色:白
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~