17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイント金具 4個入 JAシリーズ 61-7400-14

ジョイント金具 4個入 JAシリーズ

通常単価(税別)
811
税込単価
892
通常出荷日:8日目

【特長】・収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです。

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    61-7400-14
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-7400-14の仕様・寸法情報

    サイズ(mm)
    -
    商品詳細種別
    白 24mm×28mm×13mm
    -
    -

    絞り込み条件

    • サイズ(mm)

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-7400-14

    サイズ(mm)

    商品詳細種別

    最小発注数量
    -
    白 24mm×28mm×13mm
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    811
    ( 892 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです。

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ジョイント金具 4個入 JAシリーズの型番61-7400-14のページです。 型番61-7400-14に関する仕様情報を記載しております。
    ジョイント金具 4個入 JAシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ジョイント金具 4個入 JAシリーズ
    ルミナス ジョイント4個セット 25mmシリーズ
    セミボルトレス軽量棚用中段金具(4個入)
    ネット取付金具 (1P4個入) JNシリーズ
    セミボルトレス軽量棚用天地金具(8個入)
    ルミナス 延長ポール用ジョイント2個セット 25mm
    メーカーアズワンルミナス(ドウシシャ)トラスコ中山アズワントラスコ中山ルミナス(ドウシシャ)
    通常価格8114403216631,632459
    通常出荷日8日目3日目1日目8日目1日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました