ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,690円 ( 42,559円 ) | 20日目 |
41,250円 ( 45,375円 ) | 20日目 |
43,480円 ( 47,828円 ) | 26日目 |
47,939円 ( 52,733円 ) | 26日目 |

キャニオン
KSBC-125S キャスター


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
薄型ラックUL型軽量ボルトレス棚(耐荷重100Kg 高さ900mm 3段)単体型
0通常価格(税別):16,174円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1800mm
4.5通常価格(税別):17,545円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,650円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング
5通常価格(税別):1,406円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~