17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター UMC

キャスター UMC

通常単価(税別)
16,95718,261
税込単価
18,65320,087
通常出荷日:20日目

【特長】・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。

  • 仕様
    ステンレス金具
  • 車輪径
    100mm
  • 許容荷重
    50kg
  • 取付高
    126mm
  • ねじ径
    UNF1/2×20山

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

材質

最小発注数量
MCナイロン車
1個
MCナイロン車 ストッパー付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,957
( 18,653 )
20日目
18,261
( 20,087 )
20日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター UMCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター UMC
キャスター KSBC
キャスター NC
キャスター SBC
キャスター SNC
キャスター SC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格16,957-38,690 -6,667 -20,751 -10,000 -3,810 -
通常出荷日20日目20日目〜9日目〜9日目〜9日目9日目
仕様ステンレス金具ステンレス金具スチール金具ステンレス金具ステンレス金具スチール金具
車輪径100mm-----
許容荷重50kgkg----
取付高126mm-----
ねじ径UNF1/2×20山UNF1/2×20山UNF1/2×20山UNF1/2×20山UNF1/2×20山UNF1/2×20山

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト