17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャスター SNC

キャスター SNC

通常単価(税別)
10,00011,754
税込単価
11,00012,929
通常出荷日:9日目

【特長】・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。

  • 仕様
    ステンレス金具
  • ねじ径
    UNF1/2×20山

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • 車輪径

  • 許容荷重

  • 取付高

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

材質

車輪径

許容荷重

取付高

最小発注数量
ナイロンウレタン車
100mm
50kg
126mm
1個
ナイロンウレタン車 ストッパー付
100mm
50kg
126mm
1個
ナイロンウレタン車
125mm
56kg
152mm
1個
ナイロンウレタン車 ストッパー付
125mm
56kg
152mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
9日目
10,522
( 11,574 )
9日目
11,082
( 12,190 )
9日目
11,754
( 12,929 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャニオンシェルフ専用のねじ込み式シングルキャスターです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • スチールラック L21999・ H21999 画像

    アズワン

    スチールラック L21999・ H21999

    【特長】中間棚はフックを使用する事で組み立て時間を短縮でき、棚板の移動も容易です。フックを使用し、組み立て時間が短縮できます。簡単に棚板の移動が可能です。材質はスチール製。耐荷重:ビス固定時は100kg/枚、フック使用時は50kg/枚。

  • ステンレス導電シェルフ 画像

    アズワン

    ステンレス導電シェルフ

    【特長】棚は25mmピッチで上下に組立時に設定が可能です。使用用途に合わせて棚を追加できます。支柱と棚板がメタルタッチの導電シェルフです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター SNCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター SNC
キャスター KSBC
キャスター NC
キャスター SBC
キャスター SC
キャスター UMC
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格10,000-38,690 -6,667 -20,751 -3,810 -16,957 -
通常出荷日9日目20日目〜9日目〜9日目〜9日目20日目
仕様ステンレス金具ステンレス金具スチール金具ステンレス金具スチール金具ステンレス金具
ねじ径UNF1/2×20山UNF1/2×20山UNF1/2×20山UNF1/2×20山UNF1/2×20山UNF1/2×20山

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト