17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

三角アジャスター30 61-3805-47

三角アジャスター30

通常単価(税別)
3,205円
税込単価
3,526円
通常出荷日:9日目

【特長】・シェルフを複数台をならべて設置したり、壁面に寄せて設置するときに使用するアジャスターです。【...

詳細を確認

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    型番:

    61-3805-47
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-3805-47の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-3805-47
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,205円
    ( 3,526円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シェルフを複数台をならべて設置したり、壁面に寄せて設置するときに使用するアジャスターです。
    【商品仕様】
    ・材質:SUS304
    ・ボルト長さ:32mm
    ・製造国:日本

    ご注意

    • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    三角アジャスター30の型番61-3805-47のページです。 型番61-3805-47に関する仕様情報を記載しております。
    三角アジャスター30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    三角アジャスター30
    三角アジャスター30 AJT-30(キャニオン)
    L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
    メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3
    ルミナス 足回り三角プレート ポール径25mm
    メタルミニ用アジャスター
    メーカーアズワンキャニオントラスコ中山アズワンルミナス(ドウシシャ)アイリスオーヤマ
    通常価格3,205円2,559円1,029円 -423円563円653円
    通常出荷日9日目6日目1日目8日目〜3日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました