ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |

【特長】
・接地プレート径φ65のアジャスターです。接地面ウレタン貼2.0t
【商品仕様】
・材質:SUS304 滑り止め/ウレタン
・ボルト長さ:50mm
・製造国:日本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
樹脂ベース
4.3通常価格(税別):466円

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):12,764円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション ビーム・中棚受・天棚受・支柱・棚板・補強桟
0通常価格(税別):661円~