17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
  • <
  • >
床面固定金具 FK-AM

床面固定金具 FK-AM

通常単価(税別)
3,077円~3,214円
税込単価
3,385円~3,535円
通常出荷日:9日目~12日目

【特長】・接地プレート径φ65のアジャスターです。・アンカーボルト用孔あり。

  • 材質
    SUS304
  • 穴径
    8.5φ

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ボルト長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

ボルト長さ

最小発注数量
50mm
1個
100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,077円
( 3,385円 )
12日目
3,214円
( 3,535円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接地プレート径φ65のアジャスターです。
・アンカーボルト用孔あり。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床面固定金具 FK-AMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床面固定金具 FK-AM
床面固定金具A FK-AL
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚5段仕様) RB5シリーズ
クロスバー XB
丸型アジャスター AJS-M
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,077円-3,214円 -48,485円 -68,838円 -7,738円3,205円 -
通常出荷日9日目〜9日目8日目8日目25日目9日目
材質SUS304SUS304SUS430-スチール 14mm×32mm角パイプ パウダーコーティング仕上 グレー色SUS304
穴径8.5φ8.5φ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト