17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

丸型アジャスター AJS-M

丸型アジャスター AJS-M

通常単価(税別)
3,205円~3,333円
税込単価
3,526円~3,666円
通常出荷日:9日目

アズワンの丸型アジャスターAJS-Mです。接地プレート径φ65のアジャスターです。

  • 材質
    SUS304

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ボルト長さ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

ボルト長さ

最小発注数量
50mm
1個
100mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,205円
( 3,526円 )
9日目
3,333円
( 3,666円 )
9日目

詳細情報

基本情報

アズワンの丸型アジャスターAJS-Mです。
接地プレート径φ65のアジャスターです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型アジャスター AJS-Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型アジャスター AJS-M
AJS-M50 丸型アジャスター
キャニオンポール P
軽中量ボルトレスラック (200kg/段) MSシリーズ
ステンレスラック (SUS304・ベタ棚4段仕様) RBN4シリーズ
クリフォームシステムラック ADシリーズ
メーカーアズワンキャニオンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,205円-2,590円3,571円47,588円 -86,640円 -455,696円 -
通常出荷日9日目19日目19日目12日目〜9日目19日目
材質SUS304-材質:SUS430/キャップ:PE/ナット:アルミ/アジャストボルト:スチール--鋼鉄パイプ(AAS被覆)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト