ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】 |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |

【特長】
・シェルフの支柱を床に固定する為の金具です。
・ねじ込み式のアジャスタータイプ。
【商品仕様】
・材質:SUS304
・穴径:8.5φ
・ボルト長さ:30mm
・製造国:日本

アズワン
床面固定金具A FK-AL

アズワン
床面固定金具C

スガツネ工業
ステンレスアジャスター SA-71
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~