ファクトリーサプライ用品技術窓口

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):36,684円~

サカエ
中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 2100mm
0通常価格(税別):18,001円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~