ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |

アズワンのキャニオンシェルフ専用の支柱です。
材質:SUS304/キャップ:PE/ナット:アルミ/アジャストボルト:ステンレス
溝ピッチ:25mm

アズワン
クロスバー XB

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽中量ラック 200㎏タイプ
4.7通常価格(税別):11,046円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
4.7通常価格(税別):14,277円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

トラスコ中山
軽中量・中量ボルトレス棚用オプション ビーム・中棚受・天棚受・支柱・棚板・補強桟
0通常価格(税別):661円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用キャスター
5通常価格(税別):1,601円~