17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キャニオンポール P 61-3803-26

キャニオンポール P

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:19日目

アズワンのキャニオンポールPです。材質:SUS430/キャップ:PE/ナット:アルミ/アジャストボルト...

詳細を確認
  • 材質
    材質:SUS430/キャップ:PE/ナット:アルミ/アジャストボルト:スチール
  • 溝ピッチ
    25mm

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

61-3803-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3803-26の仕様・寸法情報

材質
材質:SUS430/キャップ:PE/ナット:アルミ/アジャストボルト:スチール
溝ピッチ
25mm
サイズ(mm)
サイズ(実寸):長さ292/径:Φ25
-
-

絞り込み条件

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-3803-26

サイズ(mm)

最小発注数量
サイズ(実寸):長さ292/径:Φ25
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
19日目

詳細情報

基本情報

アズワンのキャニオンポールPです。
材質:SUS430/キャップ:PE/ナット:アルミ/アジャストボルト:スチール
溝ピッチ:25mm

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャニオンポール Pの型番61-3803-26のページです。 型番61-3803-26に関する仕様情報を記載しております。
キャニオンポール Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャニオンポール P
キャニオンポール PS
床面固定金具A FK-AL
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚3段仕様) RB3シリーズ
ステンレスラック (SUS430・ベタ棚4段仕様) RB4シリーズ
クリフォームシステムラック ADシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,5713,5713,214 -46,554 -56,567 -455,696 -
通常出荷日19日目10日目9日目8日目8日目〜19日目
材質材質:SUS430/キャップ:PE/ナット:アルミ/アジャストボルト:スチール材質:SUS304/キャップ:PE/ナット:アルミ/アジャストボルト:ステンレスSUS304SUS430SUS430鋼鉄パイプ(AAS被覆)
溝ピッチ25mm25mm----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました