17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KS 61-0446-11

メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KS

通常単価(税別)
785円
税込単価
864円
通常出荷日:9日目

【特長】・メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    87
  • 商品サイズ(D)
    25mm
  • 商品サイズ(H)
    19mm
  • 商品サイズ(W)
    55mm
  • 素材
    スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

61-0446-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0446-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
重量(g)
87
商品サイズ(D)
25mm
商品サイズ(H)
19mm
商品サイズ(W)
55mm
カラー
ブラック
素材
スチール(エポキシ粉体塗装)

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • その他

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0446-11

商品タイプ

その他

カラー

最小発注数量
その他
オプション
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785円
( 864円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。1セット4個入りです。取り付けるためのボード用ピン12本が付いています。
・メッシュパネルを石膏ボードや中空の壁に掛ける際に使用する専用金具です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KSの型番61-0446-11のページです。 型番61-0446-11に関する仕様情報を記載しております。
メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KS
メッシュパネルトレー小  MPA-TS
メッシュパネル取付ホルダー  MPA-KH
メッシュパネル小物フック MPA-FS
メッシュパネル伸縮棒 MPA-P280
メッシュパネル壁掛金具 MPA-KK
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格785円1,005円525円423円 -3,224円616円
通常出荷日9日目8日目9日目〜9日目〜8日目〜3日目〜
重量(g)8721086-140073
商品サイズ(D)25mm128mm60mm-35mm25mm
商品サイズ(H)19mm60mm20mm-70mm19mm
商品サイズ(W)55mm250mm35mm-1600~2800mm42mm
素材スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)-塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂、合成ゴムスチール(エポキシ粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました