17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネル伸縮棒 MPA-P280

メッシュパネル伸縮棒 MPA-P280

通常単価(税別)
3,200
税込単価
3,520
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・メッシュパネルを間仕切りとして使用するための伸縮棒です。別売りのメッシュパネル取付ホルダーM...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    1400
  • 商品サイズ(D)
    35mm
  • 商品サイズ(H)
    70mm
  • 商品サイズ(W)
    1600~2800mm
  • 素材
    塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂、合成ゴム

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ベージュ
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,200
( 3,520 )
8日目
3,200
( 3,520 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネルを間仕切りとして使用するための伸縮棒です。別売りのメッシュパネル取付ホルダーMPA-KHとお好みのサイズのメッシュパネルと組み合わせることで間仕切りを簡単に作ることができます。
・メッシュパネルを間仕切りとして使用するための伸縮棒です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネル伸縮棒 MPA-P280のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネル伸縮棒 MPA-P280
メッシュパネルトレー小  MPA-TS
メッシュパネル取付ホルダー  MPA-KH
メッシュパネル小物フック MPA-FS
メッシュパネル石膏ボード用金具 MPA-KS
メッシュパネル壁掛金具 MPA-KK
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格3,200993525370 -576602
通常出荷日8日目〜8日目9日目〜9日目〜9日目3日目〜
重量(g)140021086-8773
商品サイズ(D)35mm128mm60mm-25mm25mm
商品サイズ(H)70mm60mm20mm-19mm19mm
商品サイズ(W)1600~2800mm250mm35mm-55mm42mm
素材塩化ビニル被覆鋼管、ABS樹脂、合成ゴムスチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)-スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト