17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネルバスケット大  MPA-BL

メッシュパネルバスケット大  MPA-BL

通常単価(税別)
1,792円
税込単価
1,971円
通常出荷日:8日目

【特長】・メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。・メッシュパネル用トレーです。

  • 重量 (g)
    650
  • 商品サイズ(D)
    216mm
  • 商品サイズ(H)
    65mm
  • 商品サイズ(W)
    466mm
  • 素材
    スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ベージュ
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,792円
( 1,971円 )
8日目
1,792円
( 1,971円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。
・メッシュパネル用トレーです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネルバスケット大  MPA-BLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネルバスケット大  MPA-BL
メッシュパネルバスケット小  MPA-BS
メッシュパネルフック50㎜  MPA-F5
メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3
メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20
メッシュパネルフック150㎜  MPA-F15
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,792円1,537円493円423円926円858円
通常出荷日8日目10日目8日目8日目〜9日目9日目
重量(g)6502802365-40
商品サイズ(D)216mm128mm28mm28mm-28mm
商品サイズ(H)65mm65mm75mm53mm-174mm
商品サイズ(W)466mm250mm60mm60mm-60mm
素材スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)-スチール(エポキシ粉体塗装)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト