17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネルバスケット小  MPA-BS

メッシュパネルバスケット小  MPA-BS

通常単価(税別)
1,523
税込単価
1,675
通常出荷日:10日目

【特長】・メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。・メッシュパネル用トレーです。

  • 重量 (g)
    280
  • 商品サイズ(D)
    128mm
  • 商品サイズ(H)
    65mm
  • 商品サイズ(W)
    250mm
  • 素材
    スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ベージュ
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,523
( 1,675 )
10日目
1,523
( 1,675 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。
・メッシュパネル用トレーです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネルバスケット小  MPA-BSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネルバスケット小  MPA-BS
メッシュパネルバスケット大  MPA-BL
メッシュパネルトレー小  MPA-TS
メッシュパネルフック50㎜  MPA-F5
メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3
メッシュパネルフック5連 MPA-5F
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格1,5231,778993479423423
通常出荷日10日目8日目8日目8日目8日目〜8日目〜
重量(g)280650210236572
商品サイズ(D)128mm216mm128mm28mm28mm60mm
商品サイズ(H)65mm65mm60mm75mm53mm41mm
商品サイズ(W)250mm466mm250mm60mm60mm224mm
素材スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト