17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネルフック5連 MPA-5F

メッシュパネルフック5連 MPA-5F

通常単価(税別)
423
税込単価
465
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・メッシュパネル用の5連フックです。・鍵や小物、またはキッチンなどでおたまやフライ返しなどの調...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    72
  • 商品サイズ(D)
    60mm
  • 商品サイズ(H)
    41mm
  • 商品サイズ(W)
    224mm
  • 素材
    スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ベージュ
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
423
( 465 )
10日目
423
( 465 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネル用の5連フックです。
・鍵や小物、またはキッチンなどでおたまやフライ返しなどの調理道具を掛けるのに便利です。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネルフック5連 MPA-5Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネルフック5連 MPA-5F
メッシュパネルフック3連  MPA-3F
メッシュパネルフック50㎜  MPA-F5
メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3
メッシュパネルフック150㎜  MPA-F15
メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格423342479423844912
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目8日目〜9日目9日目
重量(g)7240236540-
商品サイズ(D)60mm37mm28mm28mm28mm-
商品サイズ(H)41mm60mm75mm53mm174mm-
商品サイズ(W)224mm114mm60mm60mm60mm-
素材スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト