17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネルフック3連  MPA-3F

メッシュパネルフック3連  MPA-3F

通常単価(税別)
342
税込単価
376
通常出荷日:8日目~9日目

【特長】・メッシュパネル用の3連フックです。カギやキッチン道具などを掛けるのに便利です。・メッシュパネ...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    40
  • 商品サイズ(D)
    37mm
  • 商品サイズ(H)
    60mm
  • 商品サイズ(W)
    114mm
  • 素材
    スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ベージュ
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
342
( 376 )
8日目
342
( 376 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネル用の3連フックです。カギやキッチン道具などを掛けるのに便利です。
・メッシュパネル用の3連フックです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネルフック3連  MPA-3Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネルフック3連  MPA-3F
メッシュパネルフック5連 MPA-5F
メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3
メッシュパネルフック50㎜  MPA-F5
メッシュパネルフック150㎜  MPA-F15
メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格342423423479844912
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目〜8日目9日目9日目
重量(g)4072652340-
商品サイズ(D)37mm60mm28mm28mm28mm-
商品サイズ(H)60mm41mm53mm75mm174mm-
商品サイズ(W)114mm224mm60mm60mm60mm-
素材スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト