17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20

メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20

通常単価(税別)
926円
税込単価
1,019円
通常出荷日:9日目

【特長】・メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 寸法D
    28mm
  • 寸法H
    223mm
  • 寸法W
    60mm
  • 重量
    129g

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • カラー

  • 素材

  • メーカー商品名

  • 商品タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

材質

カラー

素材

メーカー商品名

商品タイプ詳細

最小発注数量
-
ベージュ
スチール(エポキシ粉体塗装)
メッシュパネルフック MPA-F20
-
1個
-
ブラック
スチール(エポキシ粉体塗装)
メッシュパネルフック MPA-F20
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
926円
( 1,019円 )
9日目
926円
( 1,019円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
・メッシュパネル用のフックです。たくさん物を掛けたい場合に便利な長さ20cmのフックです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20
メッシュパネルフック50㎜  MPA-F5
メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3
メッシュパネルフック150㎜  MPA-F15
メッシュパネルフック5連 MPA-5F
メッシュパネルフック100㎜  MPA-F10
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格926円493円423円858円423円525円
通常出荷日9日目8日目8日目〜9日目8日目〜8日目〜
商品タイプその他-----
寸法D28mm-----
寸法H223mm-----
寸法W60mm-----
重量129g-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト