17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3

メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3

通常単価(税別)
423
税込単価
465
通常出荷日:8日目~12日目

【特長】・メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    65
  • 商品サイズ(D)
    28mm
  • 商品サイズ(H)
    53mm
  • 商品サイズ(W)
    60mm
  • 素材
    スチール(エポキシ粉体塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ベージュ
1個
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
423
( 465 )
12日目
423
( 465 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メッシュパネル用のフックです。帽子やハンドバッグなどちょっとしたものを掛けるのに便利です。1セット2個入りです。
・メッシュパネル用のフックです。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュパネルフック30㎜ MPA-F3
メッシュパネルフック3連  MPA-3F
メッシュパネルフック50㎜  MPA-F5
メッシュパネルフック5連 MPA-5F
メッシュパネルフック150㎜  MPA-F15
メッシュパネルフック200㎜ MPA-F20
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格423342479423844912
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目8日目〜9日目9日目
重量(g)6540237240-
商品サイズ(D)28mm37mm28mm60mm28mm-
商品サイズ(H)53mm60mm75mm41mm174mm-
商品サイズ(W)60mm114mm60mm224mm60mm-
素材スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)スチール(エポキシ粉体塗装)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト