17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メッシュコンテナ MC-50L 61-0424-97

メッシュコンテナ MC-50L

通常単価(税別)
3,848円
税込単価
4,233円
通常出荷日:10日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるコンテナ...

詳細を確認
  • 商品サイズ(D)
    440mm
  • 商品サイズ(H)
    243mm
  • 商品サイズ(W)
    585mm
  • 素材
    ポリプロピレン
  • 重量
    1685g

型番:

61-0424-97
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0424-97の仕様・寸法情報

商品サイズ(D)
440mm
商品サイズ(H)
243mm
商品サイズ(W)
585mm
カラー
ブラック
素材
ポリプロピレン
重量
1685g

絞り込み条件

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0424-97

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,848円
( 4,233円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できるコンテナです。
・各種収納コンテナとして多目的に使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メッシュコンテナ MC-50Lの型番61-0424-97のページです。 型番61-0424-97に関する仕様情報を記載しております。
メッシュコンテナ MC-50Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッシュコンテナ MC-50L
メッシュコンテナ MC型
サンテナーA#50N
折りたたみメッシュコンテナ
L型メッシュトレー
メッシュコンテナー(ワークインボックス) L
メーカーアズワンアイリスオーヤマ三甲アイリスオーヤマ積水テクノ成型ケニス
通常価格3,848円1,201円 -7,561円 -1,612円 -2,785円 -2,425円
通常出荷日10日目1日目〜8日目1日目〜1日目〜8日目
商品サイズ(D)440mm-----
商品サイズ(H)243mm-----
商品サイズ(W)585mm-----
素材ポリプロピレン-----
重量1685g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました