ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L

ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L 61-0425-31
通常単価(税別)
4,333円
税込単価
4,766円
通常出荷日:12日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたた...

詳細を確認

型番:

61-0425-31
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0425-31の仕様・寸法情報

外形間口範囲(mm)
301-400
外形奥行範囲(mm)
251-300
外形高さ範囲(mm)
501-
商品サイズ(D)
365mm
商品サイズ(H)
270mm
商品サイズ(W)
530mm
カラー
ブルー/クリア
素材
ポリプロピレン
重量
1800g
補足
補足:商品内寸:W490×D333×H260mm 折りたたみ時:W530×D365×H70mm

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0425-31

外形間口範囲

(mm)

外形奥行範囲

(mm)

外形高さ範囲

(mm)

カラー

最小発注数量
301-400
251-300
501-
ブルー/クリア
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,333円
( 4,766円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理・押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。使用しないときはコンパクトに折りたたむことができます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハード折りたたみコンテナ HDOC-40Lの型番61-0425-31のページです。 型番61-0425-31に関する仕様情報を記載しております。
ハード折りたたみコンテナ HDOC-40Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L
ハード折りたたみコンテナ HDOC-75L
ハード折りたたみコンテナ HDOC-20L
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-40L
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH-20L
フタ付おりたたみコンテナ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,333円7,396円3,097円5,669円 -3,327円 -3,087円 -
通常出荷日12日目15日目10日目2日目〜1日目1日目〜
商品サイズ(D)365mm440mm260mm---
商品サイズ(H)270mm320mm270mm---
商品サイズ(W)530mm650mm360mm---
素材ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン、ABS樹脂
重量1800g3600g1125g2300g1425g-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました