ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
通常価格(税別):52,285円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):16,229円~
通常出荷日:1日目
ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
通常価格(税別):8,400円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):15,270円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
中量キャスターラック 40支柱タイプ
通常価格(税別):43,797円~
通常出荷日:3日目
サカエ
ミニハンガー
サカエ
通常価格(税別):14,599円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
軽中量ラック 250㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):14,277円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
ミスミ
通常価格(税別):10,325円~
通常出荷日:1日目
エンジニア
パーツケース(強化型)KP-02K・KP-03K
エンジニア
通常価格(税別):1,021円~
通常出荷日:1日目

【特長】・使用しないときはコンパクトにおりたたむことができます。


アイリスオーヤマ
ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア 20L・50L

アイリスオーヤマ
IRIS クローゼットキャリー (1個入)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三甲
折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし
0通常価格(税別):4,469円~

積水テクノ成型
折りたたみコンテナ 30~95L
0通常価格(税別):4,629円~

トラスコ中山
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
5通常価格(税別):6,474円~

アステージ
折りたたみ式コンテナ(文具) NM-35
5通常価格(税別):12,403円

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

トラスコ中山
折りたたみコンテナ スケルコン
4.7通常価格(税別):2,133円~

トラスコ中山
α折りたたみコンテナ 20L 本体/フタ
4.6通常価格(税別):953円~

トラスコ中山
粘着テープ付カード差し
0通常価格(税別):1,493円~

アイリスオーヤマ
フタ付ハード折りたたみコンテナ ブルー・クリア(詳細色)
0通常価格(税別):2,973円~