ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

OC-70Lおりたたみコンテナナチュラル

OC-70Lおりたたみコンテナナチュラル 61-0425-23
通常単価(税別)
3,443円
税込単価
3,787円
通常出荷日:12日目

【特長】・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたた...

詳細を確認

型番:

61-0425-23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0425-23の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0425-23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,443円
( 3,787円 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。使用しない際はコンパクトに折りたたむことができます。
・アウトドア用品・小物類等の整理、押入れ・クローゼット内の収納など、多目的に使用できる折りたたみ式のコンテナです。
【商品仕様】
・素材:ポリプロピレン
・カラー:ナチュラル
・商品サイズ(W):660mm
・商品サイズ(D):390mm
・商品サイズ(H):326mm
・補足:(組立時)
・重量:2200g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OC-70Lおりたたみコンテナナチュラルの型番61-0425-23のページです。 型番61-0425-23に関する仕様情報を記載しております。
OC-70Lおりたたみコンテナナチュラルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OC-70Lおりたたみコンテナナチュラル
折りたたみコンテナ OC-28L、32L、52L、70L
フタ付おりたたみコンテナ
IRIS フタ付おりたたみコンテナ 26L クリア/ブルー
IRIS フタ付おりたたみコンテナ 53L クリア/ブルー
折りたたみコンテナ 50L
メーカーアズワンアイリスオーヤマアズワンアイリスオーヤマアイリスオーヤマトラスコ中山
通常価格3,443円1,587円 -3,279円 -4,640円3,654円21,019円 -
通常出荷日12日目3日目〜1日目〜1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました