17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BOXコンテナ B-43 61-0424-64

BOXコンテナ B-43

通常単価(税別)
1,978
税込単価
2,176
通常出荷日:4日目

【特長】・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。・多目的に活用で...

詳細を確認

型番:

61-0424-64
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0424-64の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
外形間口(mm)
612
外形奥行(mm)
439
外形高さ(mm)
212
重量
1780g
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0424-64

最小発注数量
ブルー
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,978
( 2,176 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです。
・多目的に活用できるコンテナです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BOXコンテナ B-43の型番61-0424-64のページです。 型番61-0424-64に関する仕様情報を記載しております。
BOXコンテナ B-43のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BOXコンテナ B-43
テンバコ 43
F-BOX 青
スーパーBOX
C-1.5 BOXコンテナ用フタブルー
サンBOX#10
メーカーアズワン三甲三甲岐阜プラスチック工業アズワン三甲
通常価格1,9784,9482,370 -34,759 -2502,779
通常出荷日4日目8日目8日目5日目1日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナ-ボックス型コンテナ--
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--
外形間口(mm)612628----
外形奥行(mm)439373----
外形高さ(mm)212242----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト