17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーチェッカー 423シリーズ

スーパーチェッカー 423シリーズ

通常単価(税別)
65,404円
税込単価
71,944円
通常出荷日:7日目

【特長】・優れたゴム弾性とカラフルなカラーであらゆるシーンに使用可能なジョイントマットです。・塩化ビニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    300
  • 詳細タイプ
    スーパーチェッカー
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,404円
( 71,944円 )
7日目
65,404円
( 71,944円 )
7日目
65,404円
( 71,944円 )
7日目
65,404円
( 71,944円 )
7日目
65,404円
( 71,944円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れたゴム弾性とカラフルなカラーであらゆるシーンに使用可能なジョイントマットです。
・塩化ビニールを使用しておらず、さらに抗菌剤を配合したマットです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーチェッカー 423シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーチェッカー 423シリーズ
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ライトグリーン
ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン
メーカーアズワンミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格65,404円1,627円1,627円1,627円1,627円1,627円
通常出荷日7日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
全長(mm)300300300300300300
詳細タイプスーパーチェッカー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト