17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

分別ゴミ箱 213シリーズ

通常単価(税別)
12,882円~16,283円
税込単価
14,170円~17,911円
通常出荷日:8日目

【特長】・投入口の色と形の違いで分別が容易です。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

コード番号

最小発注数量
約28
A(ピンク)
1個
約28
B(ブルー)
1個
5・23
G(2分別)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,882円
( 14,170円 )
8日目
12,882円
( 14,170円 )
8日目
16,283円
( 17,911円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・投入口の色と形の違いで分別が容易です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分別ゴミ箱 213シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別ゴミ箱 213シリーズ
耐火ゴミ箱
角型ペール MK-45シリーズ
丸型ペール MA-45シリーズ
スリムペダルボックス SB-1401Sシリーズ
エコポリペール丸型 PEN/PEFNシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格12,882円-26,746円 -2,696円2,696円10,873円1,405円 -
通常出荷日8日目1日目11日目〜4日目〜4日目1日目〜
材質本体・口枠/スチール(メラミン焼付塗装)、床当り/TPE樹脂スチール--本体/ステンレス(SUS430)、ペダル/ラテックス(天然ゴム)PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)320×220×600-----
重量約3.4kg-1645g1514g--
付属品分別シール(もえるゴミ、もえないゴミ、空カン、空ビン、コピー紙、新聞・雑誌、プラスチック、乾電池、金属類、白紙各1枚)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト