17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストワゴン MWDシリーズ

ダストワゴン MWDシリーズ

通常単価(税別)
92,059107,941
税込単価
101,265118,735
通常出荷日:19日目

【特長】・柱にステンレスを使ったワゴンです。バッグが1枚ついています。

  • 詳細
    バッグ容量/約60リットル
  • サイズ(呼寸)
    D460×W610×H960
  • 耐荷重
    約200Kg/台
  • 段数
    1段
  • 補足
    棚板は25mmピッチで上下移動可能です
  • 注意
    お客様組立品
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

材質

キャスター

最小発注数量
棚板(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304 バッグ取付枠/SUS304 バッグSサイズ/ポリエステルターポリン
φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
1個
棚板(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304 バッグ取付枠/SUS304 バッグSサイズ/ポリエステルターポリン
φ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
1個
棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304 バッグ取付枠/SUS304 バッグSサイズ/ポリエステルターポリン
φ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
1個
棚板(あみ棚)/SUS304 テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS304(キャップ/PE・ナット/アルミ) トップハンドル/SUS304 バッグ取付枠/SUS304 バッグSサイズ/ポリエステルターポリン
φ100ナイロンウレタン車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山) クッションゴム/ウレタン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,059
( 101,265 )
19日目
92,059
( 101,265 )
19日目
107,941
( 118,735 )
19日目
107,941
( 118,735 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱にステンレスを使ったワゴンです。バッグが1枚ついています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダストワゴン MWDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストワゴン MWDシリーズ
感染性廃棄物処理容器メディカルペール SKシリーズ
サービスワゴン Xカート 本体
ジャンボステン SUシリーズ
ジャンボペール PNシリーズ
ジャンボペール HGシリーズ
メーカーアズワンアズワンエレクターカイスイマレンカイスイマレンカイスイマレン
通常価格92,059-34,841 -23,941 -115,636 -59,145 -57,040 -
通常出荷日19日目8日目〜1日目〜4日目〜4日目5日目
詳細バッグ容量/約60リットル-----
サイズ(呼寸)D460×W610×H960-----
耐荷重約200Kg/台-----
段数1段-----
補足棚板は25mmピッチで上下移動可能です-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト