ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 手のひらコーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
170,565円 ( 187,622円 ) | 8日目 |
261,528円 ( 287,681円 ) | 8日目 |
【特長】
・フォークリフトのツメ差込口あり
・トラックへの積込みOK


テイモー
ファインバスケット

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AD-GD型 蓋付
0通常価格(税別):13,500円~

エスコ
70L ダストボックス
0通常価格(税別):11,092円~

E-CON
ペダル式ダストボックス フタ #70
0通常価格(税別):3,986円

ジャストライト
オイリーウエスト缶 23~79L
0通常価格(税別):23,886円~

エスコ
ダストカート エコ袋付
0通常価格(税別):6,692円~

テラモト
シャン90エコ
0通常価格(税別):990円

新輝合成
ネオカラー分別スリムペダル 00956
0通常価格(税別):2,402円

ISEFUJI
壁掛けダストボックス
0通常価格(税別):1,548円

アスベル
コア スウィング
0通常価格(税別):2,519円~