17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

アスベスト廃棄物袋 03312シリーズ【10個入り】

アスベスト廃棄物袋 03312シリーズ
通常単価(税別)
4,597円~4,788円
税込単価
5,057円~5,267円
通常出荷日:4日目~11日目

【特長】・アスベスト専用の廃棄物袋です・別売の専用透明袋と合わせてご使用ください

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
850×650×0.15mm
1パック

10個入り

850×670×0.15mm
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,788円
( 5,267円 )
4日目
4,597円
( 5,057円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アスベスト専用の廃棄物袋です
・別売の専用透明袋と合わせてご使用ください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アスベスト廃棄物袋 03312シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アスベスト廃棄物袋 03312シリーズ
紙製コゴミ袋
Nシリーズ 45L用ゴミ袋
アズラボクリーン袋
ワンタッチゴミ袋
ポリエチレン収集袋
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,597円-24,462円 -676円5,558円 -2,254円 -996円 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目4日目4日目4日目
入数10枚1組1箱(100枚入)----
表示内容注意 アスベスト廃棄物-----
材質ポリエチレンゴミ袋/クラフト紙・PE(ポリエチレン)低密度ポリエチレン(LLDPE)LDPE(低密度ポリエチレン)LDPE(低密度ポリエチレン)LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト