17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZC-66作業マット 61-0416-05

ZC-66作業マット

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円
通常出荷日:8日目

【特長】・表面は耐熱性にも優れた420ナイロンで半田作業でも安心です。・裏面には滑りにくいPVC素材を...

詳細を確認

    型番:

    61-0416-05
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0416-05の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0416-05
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,500円
    ( 7,150円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・表面は耐熱性にも優れた420ナイロンで半田作業でも安心です。
    ・裏面には滑りにくいPVC素材を接合し、防水性に優れた二層構造です。
    【商品仕様】
    ・本体サイズ(幅):900mm
    ・本体サイズ(奥行):900mm
    ・本体重量:210g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ZC-66作業マットの型番61-0416-05のページです。 型番61-0416-05に関する仕様情報を記載しております。
    ZC-66作業マットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ZC-66作業マット
    作業マット ZC-66
    玄関マット
    融雪マット
    タンポポマット
    玄関マット(緑)
    メーカーアズワンエンジニアエスコ東京硝子器械グリーンクロスエスコ
    通常価格6,500円4,775円6,964円 -78,684円 -3,302円4,692円 -
    通常出荷日8日目2日目1日目17日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました