17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ターポリンゴムマット(転倒災害防止) GMシリーズ

ターポリンゴムマット(転倒災害防止) GMシリーズ

通常単価(税別)
11,41819,565
税込単価
12,56021,522
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・危険を注意喚起する、危険の「見える化」にご使用ください。

  • 材質
    ターポリン・ゴム
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

表示内容

最小発注数量
黄色
約450×600×1mm
足元注意 すべりやすくなっております
1個
黄色
約450×600×1mm
段差注意 足元に段差がございます
1個
黄色
約450×600×1mm
CAUTION 足元注意 すべりやすくなっています
1個
黄色
約450×600×1mm
CAUTION 段差注意 足元にご注意ください
1個
黄色
約450×600×1mm
滑るぞ注意!
1個
黄色
約450×600×1mm
段差に注意!
1個
黄色
約465×900×1mm
開閉注意 ドアの向こうに人がいます
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,418
( 12,560 )
8日目
11,418
( 12,560 )
8日目
11,418
( 12,560 )
8日目
11,418
( 12,560 )
8日目
11,418
( 12,560 )
8日目
11,418
( 12,560 )
8日目
19,565
( 21,522 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・危険を注意喚起する、危険の「見える化」にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ターポリンゴムマット(転倒災害防止) GMシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターポリンゴムマット(転倒災害防止) GMシリーズ
疲労軽減マット 600×900×13
疲労軽減マット 610×910×10
通路マット
屋内用マット(ロンステップマット)
セーフ・ティーグマットII
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,418-55,89012,40351,7774,849 -8,307 -
通常出荷日8日目〜1日目1日目7日目1日目8日目〜
材質ターポリン・ゴムNBR(ニトリルゴム)PVC(塩化ビニル樹脂) 再生PVC(塩化ビニル樹脂)表:ナイロン、裏:PVC(塩化ビニル樹脂)PVC(塩化ビニル樹脂)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト