17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ

通常単価(税別)
20,05522,098
税込単価
22,06124,308
通常出荷日:8日目~15日目

【特長】・厚み約16mm。ゼドランのフォームベースは、より良い快適さと弾力性を備えており、立ち作業中の...

詳細を確認
  • サイズ
    幅61cm×長さ91cm×厚み16mm
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

最小発注数量
ブラック
1個
グレー
1個
グリーン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,098
( 24,308 )
15日目
22,098
( 24,308 )
8日目
20,055
( 22,061 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚み約16mm。ゼドランのフォームベースは、より良い快適さと弾力性を備えており、立ち作業中の疲労をやわらげます。
・硬い表面は、耐久性にすぐれています。
・安全のため、エッジに傾斜がついているのでつまずきません。
・防炎適合品。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1223シリーズ
クラウン ゼドラン ワーカーズ デライト スプリーム (マット)
クラウン ゼドラン ワーカーズデライトスプリーム WD1235シリーズ
クラウン ゼドラン ワーカーズデライト WD3835シリーズ
クラウン ゼドラン コンフォートキング CK0035
クラウン ゼドラン コンフォートキングスプリーム K40023
メーカーアズワンルドロー コンポジッツ コーポレーションアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格20,055-20,006 -51,031 -43,044 -26,38813,778
通常出荷日8日目〜3日目8日目8日目〜8日目8日目
サイズ幅61cm×長さ91cm×厚み16mm-幅91cm×長さ152cm×厚み16mm幅91cm×長さ152cm×厚み14mm幅91cm×長さ152cm×厚み10mm幅61cm×長さ91cm×厚み13mm
よく一緒に購入される商品

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト